Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RC-Z2447 - Serre-câble et adaptateur de blindage
1607023

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,8 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, RC

Informations détaillées concernant le produit