SAC-4P-M5MR/10,0-PUR
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1530414
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR, noir RAL 9005, connecteur mâle coudé M5, codage: A, sur extrémité libre
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Matériau de surface de prise | PUR |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PUR |
Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 10 GΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 1 A |
Tension d'essai | 1750 V |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle coudé M5 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
PUR/PVC noir [350] | |
Dessin coté |
|
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC noir [350] |
Structure du conducteur ligne de signal | 18x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 0,92 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 3,50 mm ±0,1 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 148 Ω/km |
Résistance d'isolement | 100 MΩ*km |
Tension nominale câble | 100 V |
Tension d'essai | 800 Veff |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 9 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 18 mm |
Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
Désignation de la norme | Connecteur M5 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-105 |
Référence | 1530414 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF1ACA |
GTIN | 4046356024211 |
Poids par pièce (emballage compris) | 176 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 176 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Produits compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange