SAC-3P-M12MS/15,0-PUR/A-1L-S
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1505122
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: A, avec 1 LED, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 15 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | TPU |
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | PBT |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau de contact | CuSn |
Matériel Module à isolant connecteur pour EV | PBT |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 24 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | 1 LED |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 3 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur de vanne A |
Nombre de pôles | 3 |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ag (Surface des contacts) | |
PBT (Porte-contacts) | |
PBT (Boîtiers) | |
Circuit de protection | Diode zéner |
Longueur du câble | 15 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 30 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 3x 0,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | min. 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 22,5 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 45 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 15000000, Rayon de courbure: 50 mm, Course: 0,9 m, Vitesse de déplacement: 5 m/s, Accélération: 30 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN VDE 0482 |
selon DIN EN 50265-2-1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | très bonne résistance à l'huile |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-20 °C ... 80 °C (Connecteurs pour électrovanne) | |
-30 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) | |
-5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1505122 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1DJA |
GTIN | 4017918850074 |
Poids par pièce (emballage compris) | 600 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 600 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange