SACC-FRB-5SC SH SCO - Connecteur
1432716

Connecteur, 5-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: B, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement à ressort : raccordement sûr même en cas de chocs ou de vibrations grâce à la force de contact élevée
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement