FOC-SJ:C-SJ:C-HB02/15 PR - Câble de jonction FO
1426217

Câble en fibre optique prééquipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 µm, boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67 des deux côtés, gaine extérieure en PVC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, dans une gaine de protection, pour pose fixe en intérieur, longueur : 15 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Fiable même dans les applications sensibles à la CEM
Transmission rapide des données pour les applications complexes
Pose flexible grâce à la gaine extérieure en PVC
Avec protocole de mesure individuel
Câble d'installation universel pour pose fixe à l'intérieur ou à l'extérieur (pose directe dans la terre interdite)
Protection complémentaire des câbles, grâce à la gaine de protection
Fils uniques de 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC) très résistant
PROFINET type B pour une utilisation flexible
Câble robuste pour l'utilisation dans les environnements hostiles
Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV