Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Connecteur d'appareil face arrière
1426207

Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 6-pôles, sur extrémité libre, Cordons individuels

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme