SAC-4P- 5,0-110/M12FRL - Câble d'alimentation
1425059

Câble d'alimentation, 4-pôles, PVC, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: L, longueur de câble: 5 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial