US-EMLSP (28X10) YE CUS
-
Repères à coller, visser ou riveter
0830369
Repères à coller, visser ou riveter, Carte, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: coller, visser, riveter, collage, Nombre d'étiquettes: 26, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 28 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères autocollants UniSheet peuvent également être fixés à l'aide de vis ou de rivets
Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.