EMLPR (...X...)R
-
Protection contre les contacts
0803094
Protection contre les contacts, Rouleau, transparent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 350 mm, largeur du champ de texte: 100 mm