WMS 50,8 (EX80)R YE CUS
-
Gaine thermorétractable
0800724
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, plage de diamètre de câble: 16,9 ... 50,8 mm: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 30000 mm, largeur du champ de texte: 80 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Certaines étiquettes ne peuvent être commandées qu'avec une longueur de 30 mm maximum
UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531