Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optocoupleur
5603261

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base à raccordement vissé pour montage sur profilé et relais miniature à semi-conducteurs enfichable à contact de puissance, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL : homologation pour une utilisation en zone Ex Classe 1 Div 2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles