ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Relais à inversion
2982757
Relais électronique à inversion, pour la commande de moteurs CC, avec témoin lumineux et circuit de protection, sortie : 10 ... 30 V DC/6 A avec délai de commutation de 1 ms
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Dénomination entrée | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 10 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 7 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Commande | |
| Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
| Courant absorbé | 3 mA |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Courant de commande assigné IC | 3 mA |
| Temps d'enclenchement typique | 200 µs |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Limitation de la surtension | > 33 V DC |
| Temps de commutation RL/LL (temps d'enclenchement) | 1 ms |
| Sortie DC | |
| Tension de service assignée Ue | 24 V DC |
| Plage de tension de service | 10 V DC ... 30 V DC |
| Courant de service assigné (Sortie de charge) | 6 A |
| Courant de charge | 6 A (voir derating) |
| Courant de repos | env. 7 mA (à l'état Off) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Limitation de la surtension | > 33 V DC |
| Limit. intensité en cas de court-circuit | 20 A |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation UL | |
| Certificat | NLDX.E228652 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
| Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
| Référence | 2982757 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7622 |
| Product key | DK7622 |
| GTIN | 4046356327251 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 112,299 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 112,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange