Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Relais statique miniature
2967989

Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, tension d'entrée : 5 V DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistant aux vibrations et aux chocs
Étanche RT III (lavable)
Sans usure et à longue durée de vie
Soudable sur le circuit imprimé
pouvoir de commutation jusqu'à 24 V DC/3 A