DEK-OV- 12DC/240AC/800
-
Bloc de jonction à relais statique
2964636
Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, entrée : 12 V DC, sortie : 10-253 V AC/800 mA, pas de 6,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Le boîtier est ouvert d'un côté. Le couvercle approprié est D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Remarque relative à l'application | Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de tolérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonction DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage pour chaque bloc de jonction DEK suivant. |
| Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
| Gamme de produits | DEK |
| Application | Fonction de sortie |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV AC (Entrée/sortie) |
| Tension nominale d'entrée UN | 12 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
| Plage de tension d'entrée | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 10,5 mA |
| Temps d'enclenchement typique | < 10 ms |
| Temps de coupure typique | < 10 ms |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Fréquence de transmission | 10 Hz |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Plage de tension de sortie | 10 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Intensité permanente limite | 0,8 A (voir courbe de derating) |
| Courant d'appel maximum | 30 A (t = 10 ms) |
| Courant de charge minimal | 10 mA |
| Courant de fuite | 1,2 mA (à l'état désactivé) |
| Angle de phase cos phi min. | 0,5 |
| Intégrale de charge limite | 4,5 A2s |
| Tension inverse de blocage | 600 V (Tension de blocage de crête répétitive) |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1 V |
| Circuit de sortie | 2 conducteurs sans masse, commutateur à tension nulle |
| Circuit de protection | élément RCV; Elément RCV |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 56 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2964636 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK61A1 |
| Product key | DK61A1 |
| GTIN | 4017918130916 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 20,86 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20,86 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 722c393e-cf20-433a-8b07-07448ee4e46d |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 2- DIK RD - Pont d'insertion 2716693
-
EB 3- DIK RD - Pont d'insertion 2716745
-
EB 4- DIK RD - Pont d'insertion 2716758
-
EB 5- DIK RD - Pont d'insertion 2716761
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 80- DIK RD - Pont d'insertion 2715953
-
EB 5- DIK BU - Pont d'insertion 2716677
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Séparateur 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060935
-
DIKD 1,5 - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs 2715979
Avantages
Peignes de liaison EB-DIK
Version pour actionneurs disponible
Commodité du repérage et du montage avec blocs de jonction
Commutation sans usure jusqu'à 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Circuit de protection intégré en sortie
Isolation galvanique jusqu'à 2,5 kV eff. entre entrée et sortie
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Affichage d'état
Circuit de protection intégré en entrée
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange