DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Bloc de jonction à relais statique
2964542
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 4-18 V DC/50 mA
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de tolérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonction DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage pour chaque bloc de jonction DEK suivant. |
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | DEK |
Application | Optocoupleur d'entrée 100 kHz |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV AC (Entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 5 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,5 ... 1,2 |
Plage de tension d'entrée | 2,5 V DC ... 6 V DC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,3 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,5 |
Courant d'entrée typique pour UN | 8 mA |
Temps d'enclenchement typique | 1 µs |
Temps de coupure typique | 2 µs |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension | |
Fréquence de transmission | 100 kHz |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Plage de tension de sortie | 4 V DC ... 18 V DC |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant de repos | 8,5 mA |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1,2 V DC |
Circuit de sortie | à 3 conducteurs symétriques, à la masse |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 56 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2964542 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK61A1 |
Product key | DK61A1 |
GTIN | 4017918131005 |
Poids par pièce (emballage compris) | 21,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 21,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | fbf510ad-31f9-4e96-bf57-01055a60ca60 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
EB 3- DIK RD - Pont d'insertion 2716745
-
EB 4- DIK RD - Pont d'insertion 2716758
-
EB 5- DIK RD - Pont d'insertion 2716761
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 80- DIK RD - Pont d'insertion 2715953
-
EB 5- DIK BU - Pont d'insertion 2716677
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Séparateur 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060935
-
DIKD 1,5 - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs 2715979
Avantages
Équipé d'un condensateur afin de supprimer les perturbations en entrée
Niveau symétrique côté sortie
Notamment entrées de signaux pour les cartes de compteur SPS
Fréquence limite jusqu'à 100 kHz
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange