Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR W3/ 9-400 S - Électronique de puissance
2963569

Relais électronique de charge à inversion de phases avec Softstarter, courant de charge 3 x 8 A

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Paramétrage à même l'appareil, via l'écran et le clavier
Possibilité de commande locale de l'entraînement via le clavier
Temps de démarrage
Temps de décollage
Couple de démarrage
Temps d'arrêt
Couple d'arrêt
Couple de freinage