DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10
-
Bloc de jonction à relais statique
2961749
Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, entrée tension continue, sortie tension continue, tension d'entrée 12 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Peignes de liaison EB-DIK
Version pour actionneurs disponible
Commodité du repérage et du montage avec blocs de jonction
Commutation sans usure jusqu'à 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Circuit de protection intégré en sortie
Isolation galvanique jusqu'à 2,5 kV eff. entre entrée et sortie
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Circuit de protection intégré en entrée
Affichage d'état