EMG 17-OV-230AC/240AC/3
-
Module relais à semi-conducteurs
2954280
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 230 V AC, sortie : 48-280 V AC/max. 3 A
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Application | Fonction de sortie |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 11.08.2025 |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 3,5 kV AC (Entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
Plage de tension d'entrée | 184 V AC ... 276 V AC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
Courant d'entrée typique pour UN | 3 mA |
Temps d'enclenchement typique | 10 ms |
Temps de coupure typique | 10 ms |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Varistance | |
Fréquence de transmission | 10 Hz |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Tension nominale de sortie | 240 V AC |
Plage de tension de sortie | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Intensité permanente limite | 3 A (voir courbe de derating) |
Courant de charge minimal | 50 mA |
Courant de fuite | 4 mA (à l'état désactivé) |
Courant de choc | 160 A (t = 10 ms) |
Angle de phase cos phi min. | 0,5 |
Intégrale de charge limite | 128 A2s (I2 x t pour t = 10 ms) |
Tension inverse de blocage | 600 V (Tension de blocage de crête répétitive) |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1 V |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Circuit RC; Circuit RC |
Parafoudre basse tension; Varistance |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 102 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | horizontal |
Référence | 2954280 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK61C1 |
Product key | DK61C1 |
GTIN | 4017918084943 |
Poids par pièce (emballage compris) | 89,05 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 90 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7b2abbdc-c8b7-4855-9622-e6749877680b |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange