Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 - Module relais à semi-conducteurs
2954219

Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 48-280 V AC/max. 3 A

Informations détaillées concernant le produit