EMG 17-OV-110DC/220DC/1
-
Module relais à semi-conducteurs
2954099
Optocoupleur de puissance, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 110 V DC, sortie : 15-220 V DC/max.. 1 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 25.04.2023 |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 3,5 kV AC (Entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 110 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 99 V DC ... 121 V DC |
Seuil de commutation tension signal « 0 » | ≤ 27 V |
Seuil de commutation tension signal « 1 » | ≥ 33 V |
Courant d'entrée typique pour UN | 5 mA |
Temps d'enclenchement typique | 4 ms |
Temps de coupure typique | 35 ms |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Varistance | |
Fréquence de transmission | 100 Hz |
Type de sortie numérique | électronique |
Tension nominale de sortie | 220 V DC |
Plage de tension de sortie | 15 V DC ... 220 V DC |
Intensité permanente limite | 1 A |
Courant d'appel maximum | 2 A (t = 1 s) |
Tension inverse de blocage | 220 V DC (Tension de blocage émetteur-collecteur) |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1,2 V |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle | |
Roue libre; Diode de roue libre |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 102 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110 |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2954099 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK61C2 |
GTIN | 4017918084752 |
Poids par pièce (emballage compris) | 89,03 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 89,03 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange