Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EMG 10-OV- 5DC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs
2944203

Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 5-36 V DC/max. 1 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles