Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME 45 UTG GYBN - Embase du boîtier
2901055

Boîtier, Type haut, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN