Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RAD-CON-MCX-MCX-SS - Câble d'antenne
2867607

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 2,8 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,9 dB à 900 MHz, raccordement : MCX (mâle) -> MCX (mâle), longueur de câble : 0,3 m

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Pose aisée grâce au câble intérieur flexible
Pour l'intérieur