Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TP043STB/100130003 S00108 - Écran tactile
2401453

Écran tactile, 10.92 cm / 4.3"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles