Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TPE070ZGW/600220024 S00075 - Panel PC
2401251

Robuste-Panel PC, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles