Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TPE070ZCW/600220024 S00062 - Écran tactile
2401244

Robuste-Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (capacitif projeté, utilisation à un point), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles