ELR W2+1-230AC/500AC-37
-
Contacteur inverseur semi-conduct.
2297387
Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 230 V AC, courant de sortie 37 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Longue durée de vie
Connexion sans interférence et sans usure
Circuit de protection intégré
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés
Fréquence de commutation élevée