ELR 3-230AC/500AC-16
-
Contacteur à semi-conducteurs
2297248
Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 230 V AC, courant de sortie 16 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Fréquence de commutation élevée
Circuit de protection intégré