ELR 3- 24DC/500AC-16
-
Contacteur à semi-conducteurs
2297235
Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 24 V DC, courant de sortie 16 A, équipement de transmission de données, en option avec thermocouple
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Longue durée de vie
Connexion sans interférence et sans usure
Circuit de protection intégré
Fréquence de commutation élevée