ME MAX 17,5 GEH-R CL 2-2 KMGY - Demi-coque de boîtier
2203028

Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 11,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement