UM 108-PROFIL L10,1CM GN
-
Profilé
2202336
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 101 mm, profondeur: 21,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier