IC-DFR 3 BK
-
Accessoires
1831824
Cadre, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: IC-DFR, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Cadre de montage traversant pour connecteur mâle MINICONNEC inversé IC 2,5/-STGF-5,08
Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
Les brides de fixation réduisent la contrainte mécanique des points de brasage
A combiner avec la gamme MSTB 2,5