HC-B 16-TMS-100/O1STM40S-EMV
-
Boîtier CEM
1690309
HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B16, avec verrouillage à vis, hauteur 100 mm, avec filet 1xM40, sortie latérale du câble
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour eléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Application | CEM |
Type | B16 |
Type de presse-étoupe | 1x M40 |
Vis de fixation | M6 |
Sortie du câble | latérale |
Couple de serrage | 3 Nm (Vis de verrouillage) |
Dessin coté |
|
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 100 mm |
Longueur | 126 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 86 mm |
Matériau du joint | NBR, conducteur |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de surface du boîtier | revêtement blindé, argent |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Indice de protection (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
NEMA 250 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M40 |
Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
Pour obtenir un blindage optimal, éliminer le revêtement isolant pulvérisé sur la paroi de l'armoire éventuellement présent dans la zone du joint d'étanchéité profilé. Couple de serrage de la vis de verrouillage : 3 Nm. | |
Vis de fixation | M6 |
Référence | 1690309 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7AAA |
GTIN | 4017918822514 |
Poids par pièce (emballage compris) | 391,04 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 377,62 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-AF-SET - Bride de montage 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Capot de protection 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Capot de protection 1690794
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Presse-étoupe 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Presse-étoupe 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Réducteur 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Vis de fermeture 1645875
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange