CSAus
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Varistance, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne |
Application | Standard |
Robots et chaînes porte-câbles | |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,6 Nm (Connecteur pour électrovanne) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | TPU |
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | TPU |
Matériau de contact | CuSn |
Matériel Module à isolant connecteur pour EV | PA 6.6 |
Matériau de surface du contact | Sn |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Valeurs caractéristiques connecteur de vanne | |
Vis de fixation | M3 x 29 |
Affichage d'état | 1 LED |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur de vanne A |
Nombre de pôles | 3 |
Matériau | CuSn (Contact) |
Sn (Surface des contacts) | |
PA 6.6 (Porte-contacts) | |
TPU (Boîtiers) | |
Circuit de protection | Varistance |
Longueur du câble | Longueur au choix (0,2... 40,0 m) |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Poids de gaine | 30 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
PUR exempt d'halogène noir PUR | |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 3x 0,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | min. 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 22,5 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 45 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 15000000, Rayon de courbure: 50 mm, Course: 0,9 m, Vitesse de déplacement: 5 m/s, Accélération: 30 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN VDE 0482 |
selon DIN EN 50265-2-1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | très bonne résistance à l'huile |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PUR/PVC 0,75 mm² noir [116] | |
Poids de gaine | 53,4 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC 0,75 mm² noir [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² noir 116 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 24x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 3x 0,75 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,7 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 26 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 29 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 58 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s, Accélération: 2,5 m/s² |
Résistance à la propagation des flammes | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
selon UL FT-2 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | Non adhésif |
Propriétés particulières | souple |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PUR/PVC 0,75 mm² gris [117] | |
Poids de gaine | 58,5 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC 0,75 mm² gris [117] |
PUR/PVC 0,75 mm² gris 117 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 24x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 3x 0,75 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,7 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 5,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Résistance max. du conducteur | 26 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 29 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 58 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Vitesse de déplacement: 2 m/s, Accélération: 2,5 m/s² |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN VDE 0482 |
selon DIN EN 50265-2-1 | |
selon UL FT-2 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PUR noir [121] | |
Poids de gaine | 58,8 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR noir [121] |
PUR noir 121 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 17 |
Section de câble | 3x 1 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,1 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,00 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 19,5 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 60 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Vitesse de déplacement: 2,5 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | Non adhésif |
Propriétés particulières | ultra-flexible |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PUR, réticulé par irradiation, exempt d'halogène, orange [150] | |
Poids de gaine | 31 kg/km |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR, réticulé par irradiation, exempt d'halogène, orange [150] |
PUR, réticulé par irradiation, exempt d'halogène, orange 150 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 3x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,46 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,50 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | orange RAL 2003 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | TPE-E |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Isolant des fils) |
env. 0,60 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | max. 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 45 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 45 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 20549 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
réticulé par irrad. | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PUR exempt d'halogène, jaune [240] | |
Poids de gaine | 30 kg/km |
Style UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène, jaune [240] |
PUR exempt d'halogène, jaune 240 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 3x 0,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,46 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,50 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | jaune |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,60 mm |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | ≤ 39 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 10 GΩ*km |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 45 mm |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 20549 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
PUR exempt d'halogène gris [280] | |
Poids de gaine | 33,2 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène gris [280] |
PUR exempt d'halogène gris 280 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 3x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Résistance max. du conducteur | 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 22,5 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 15000000, Rayon de courbure: 50 mm, Course: 0,9 m, Vitesse de déplacement: 5 m/s, Accélération: 30 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN VDE 0482 |
selon DIN EN 50265-2-1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PVC noir [PVC] | |
Poids de gaine | 38,6 kg/km |
Style UL AWM | 2464 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PVC noir [PVC] |
PVC noir PVC | |
Structure du conducteur ligne de signal | 16x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 3x 0,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 24 mm |
Résistance à la propagation des flammes | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PVC gris [500] | |
Poids de gaine | 39,2 kg/km |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PVC gris [500] |
PVC gris 500 | |
Type de conducteur | Câble rond |
Structure du conducteur ligne de signal | 16x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 3x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Résistance max. du conducteur | 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | min. 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 24 mm |
Résistance à la propagation des flammes | DIN EN 50265-2-1 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PVC 0,75 mm² noir [534] | |
Poids de gaine | 49,1 kg/km |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PVC 0,75 mm² noir [534] |
PVC 0,75 mm² noir 534 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 24x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 3x 0,75 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,7 mm ±0,1 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,30 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 26 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | min. 20 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 27 mm |
Résistance à la propagation des flammes | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
selon la norme UL VW1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PUR exempt d'halogène, hautement flexible, résistant aux étincelles de soudage, gris [800] | |
Remarque | En raison de la robustesse de la gaine extérieure, ce câble ne doit être dégainé que par pas de 5 cm. |
Poids de gaine | 31 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène, hautement flexible, résistant aux étincelles de soudage, gris [800] |
PUR exempt d'halogène, hautement flexible, résistant aux étincelles de soudage, gris 800 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 3x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Résistance max. du conducteur | 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 45 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 15000000, Rayon de courbure: 50 mm, Course: 0,9 m, Vitesse de déplacement: 5 m/s, Accélération: 30 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±360 °/m |
Absence d'halogène | la ligne est exempte d'halogène |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
Propriétés particulières | Gaine de câble résistante aux étincelles de soudure et au frottement, recyclable, mat, à faible adhésion, ignifugée et auto-extinguible |
exempt de silicone et de cadmium | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur pour électrovanne) | -20 °C ... 85 °C (Connecteurs pour électrovanne) |
Désignation de la norme | Connecteur pour EV |
Normes/prescriptions | EN 175301-803 |
Référence | 1400876 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1DAA |
Product key | AF1DAA |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |