Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Les passerelles PSRmodular servent au raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur. Cette passerelle est prévue pour l'utilisation avec DeviceNet™.
PSR-M-GW-DNET-PI
-
Interface de données
1105473
Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, DeviceNet™, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement