Zurück zur Übersicht

Technische Daten

Allgemein

Material GehäuseMetall
MontageartTragschiene: 35 mm
Breite77,60 mm
Höhe156,00 mm
Tiefe173,00 mm
SchutzartIP20 (Auswerteeinheit), IP64 (Sensor)
Umgebungstemperatur (Betrieb)-30 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)30 % ... 95 % (nicht kondensierend)
Höhenlagemax. 4000 m

Typische Kennwerte

Bedienungüber Web-Interface
speicherbare Datensätze max.500
Versorgungsspannung24 V DC ± 4 V

Ethernet-Schnittstelle

Übertragungsgeschwindigkeit10/100 Mbit/s
AnschlussartRJ45

LWL-Schnittstelle O/E-Modul

Anzahl der Ports3
AnschlussartB-FOC (ST®)

Fernmeldekontakt

SchaltfunktionÖffner, 1-polig
Schaltimpuls pro Ereignis50 ms
Betriebsspannungmaximal Umax DC 60 V DC
AnschlussartM12 D-kodiert

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1