Takaisin

Tuulivoimalat

Avoimissa paikoissa sijaitsevat tuulivoimalat, kuten merellä olevat tuulipuistot, altistuvat erityisen paljon salamaniskuille. Tällaisissa järjestelmissä on periaatteessa erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta toteuttaa saumattomia salamansuojaustoimenpiteitä. Näissä tilanteissa käytetään salamavirran mittausjärjestelmää.

LM-S:n sovellusperiaatteen kuvaus esimerkkinä tuulivoimala

LM-S:n sovellusperiaatteen kuvaus esimerkkinä tuulivoimala

Kuvassa näkyy yksittäisten järjestelmäkomponenttien sijainti tuulivoimalassa. Kunkin siiven salamavirtajohdokseen on asennettu anturi. Monitorointiyksikkö sijaitsee navassa olevassa ohjauskaapissa. Antureiden ja monitorointiyksikön välinen signaaliyhteys on toteutettu valokaapeleilla. Ethernet-yhteys keskusohjaukseen luodaan gondolin ja nokan välisillä liukurenkailla. Monitorointiyksikkö toimii 24 voltin tasajännitteellä.
 
Tarvittaessa etäkosketin liitetään ohjaukseen. Lisäksi jokaisesta salamaniskusta lähetetään signaali tai salamaniskujen määrä analysoidaan.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260