Takaisin

Tekniset tiedot

Yleistä

Kotelon materiaaliMetalli
AsennustapaKisko: 35 mm
Leveys77,60 mm
Korkeus156,00 mm
Syvyys173,00 mm
SuojausluokkaIP20 (analysointiyksikkö), IP64 (anturi)
Ympäristön lämpötila (käyttö)-30 °C ... 60 °C
Sallittu ilmankosteus (käyttö)30 % ... 95 % (kondensoitumaton)
Korkeus merenpinnastaenintään 4000 m

Tyypilliset ominaisarvot

Käyttöweb-käyttöliittymällä
tallennettavat tietueet: enintään500
Syöttöjännite24 V DC ± 4 V

Ethernet-liitäntä

Tiedonsiirtonopeus10/100 Mbit/s
LiitäntätapaRJ45

O/E-moduulin valokaapeliliitäntä

Porttien määrä3
LiitäntätapaB-FOC (ST®)

Etähälytyskosketin

KytkentätoimintoAvauskosketin, 1-napainen
Kytkentäimpulssi tapahtumaa kohti50 ms
Käyttöjänniteenintään Umax DC 60 V DC
LiitäntätapaM12 D-koodattu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260