El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Conectores circulares robustos para señales y potencia De pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: esto y más es lo que ofrece la gama de conectores circulares de Phoenix Contact.

Conectores circulares robustos para señales y potencia

Sus ventajas

  • Uso fiable mediante diseños robustos y materiales de alta calidad
  • Conexión rápida y segura con un cuarto de giro gracias al bloqueo rápido ONECLICK
  • Transmisión sin interferencias de señales mediante conectores con protección CEM
  • Multipolares y eficientes con 19 polos para la transmisión de señales y potencias hasta 70 A
Conectores circulares M23 confeccionables

Conectores circulares M23 confeccionables

Los robustos conectores M23 para transmitir señales están disponibles en variantes de 6 a 19 polos con una alta protección CEM y conexión crimpada. También permiten codificaciones mecánicas y un bloqueo rápido ONECLICK.

Conectores circulares recubiertos por extrusión

Conectores circulares recubiertos por extrusión

Utilice los tres tamaños distintos para su aplicación

  • M17 con diseño recto con hasta 17 polos para la transmisión de señales y/o con hasta 9 polos para la transmisión de potencia hasta 20 A

  • M23 con diseño recto o acodado con hasta 17 polos para la transmisión de señales y/o con 6 u 8 polos para la transmisión de potencia hasta 30 A. El diseño acodado se puede girar más de 240º.

  • M40 con diseño recto con 6 u 8 polos para una transmisión de potencia de hasta 70 A

Conducción de cables óptima en el conector circular M23 acodado

Guía de cables óptima

Posibilidad de giro por primera vez: el conector circular M23 angular puede girarse por primera vez más de 240°. Por consiguiente, es posible una guía de cables óptima ajustada a la instalación.

Montaje rápido con bloqueo rápido ONECLICK

Montaje rápido

Con el bloqueo rápido ONECLICK de Phoenix Contact montará conectores circulares con solo un cuarto de giro. De esta forma, reducirá considerablemente el tiempo de montaje.