Soluciones para el suministro de agua potable

Suministro de agua potable

Automatización completa

Descubra soluciones fascinantes, desde la obtención de agua no tratada hasta la distribución en la red local.

Volver a Aplicaciones y soluciones

Categorías

  • Obtención de agua
    Obtención de agua

    Supervise y regule su tratamiento de agua potable: con soluciones desarrolladas por Phoenix Contact.

  • Eliminación de sólidos en suspensión
    Eliminación de sólidos en suspensión

    Con las soluciones de Phoenix Contact podrá regular la unidad de dosificación en función del caudal del agua y registrar todos los valores de medición relevantes.

  • Tratamiento de agua
    Oxidación

    Phoenix Contact ofrece sistemas redundantes, desde el nivel de campo hasta el nivel del sistema de control, para controlar y supervisar de forma fiable el proceso de la oxidación.

Los retos del suministro mundial de agua potable son muy diversos. En la era del cambio climático, las tormentas y las sequías están golpeando muchas regiones del mundo con más fuerza que nunca. No siempre se dispone de una calidad de agua que cumpla con los requisitos legales, ni de acceso a agua limpia.
Phoenix Contact lleva a cabo proyectos de abastecimiento de agua potable y moderniza las instalaciones existentes con sistemas de automatización integrados. Aseguramos un abastecimiento de agua fiable, desde el tratamiento y la distribución del agua hasta la optimización de los procesos basados en la nube.

Suministro de agua potable

 
Suministro de agua potable
Obtención de agua
Eliminación de sólidos en suspensión
Transporte y distribución de agua
Tratamiento de agua

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636