Con un equipo que actúa a nivel mundial y la cooperación con socios industriales, desarrollamos soluciones inteligentes para interconectar los componentes, las partes de la planta y las personas con el medio ambiente y el ciclo del agua.
Campos de actuación para una gestión inteligente del agua
Descubra nuestras soluciones listas para usar y a la medida del cliente para la gestión de aguas y aguas residuales, basadas en un sistema y una interfaz abiertos. A través de los nuevos canales digitales, hacemos posible el acceso seguro a todos los datos importantes, como la calidad del agua o el consumo de energía.
Nuestros conceptos de automatización, comunicación y telecontrol orientados al futuro ya se están poniendo en práctica con éxito en la actualidad. El resultado es una gestión inteligente del agua conectada en red en todos los niveles de la instalación.
Tratamiento de aguas residuales
Soluciones para la automatización de plantas de tratamiento de aguas residuales
Alrededor del 80 % de las aguas residuales generadas por el ser humano todavía se vierten sin tratar en ríos y océanos. Además de los efectos sobre la ecología, los explotadores de las plantas de tratamiento de aguas residuales se enfrentan a nuevos requisitos, como un cuarto nivel de limpieza o la monitorización del contenido de microplásticos en las aguas.
Phoenix Contact ofrece funciones y componentes que satisfacen las elevadas exigencias del tratamiento de aguas residuales y garantizan el buen funcionamiento del proceso. Las soluciones de software y de armario de control especialmente desarrolladas reducen el consumo de energía y garantizan el cumplimiento de la normativa.
Apueste con nosotros por las tecnologías altamente eficientes y uniformes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Con los sistemas Smart Water ya estará preparado para los retos del futuro.
Suministro de agua potable
Soluciones para el tratamiento y la producción de agua potable
Los retos del suministro de agua potable mundial son muy diversos. En la era del cambio climático, las tormentas y las sequías están golpeando muchas regiones del mundo con más fuerza que nunca. No siempre se dispone de una calidad del agua que cumpla los requisitos legales, ni de acceso a agua limpia.
Phoenix Contact lleva a cabo innovadores proyectos de abastecimiento de agua potable y moderniza las instalaciones existentes con sistemas de automatización inteligentes. Aseguramos un abastecimiento de agua fiable, desde el tratamiento de agua y la distribución de la misma hasta la optimización de los procesos basados en la nube.
Los sistemas Smart Water ofrecen la oportunidad de reducir a largo plazo la escasez de agua debida a las influencias climáticas. Esto beneficia tanto al medio ambiente como a las generaciones futuras.
Tecnología de aguas basada en IoT
Soluciones para la digitalización del ciclo del agua
En las plantas de procesamiento modernas no solo fluye el agua, sino también grandes cantidades de datos. El reto reside en presentar la información digital de manera comprensible y vincular de forma lógica la complejidad resultante de los diversos datos.
Las estructuras del Internet de las cosas ofrecen la posibilidad de almacenar y procesar información en una red informática externa. Diferentes datos, p. ej. las cantidades de precipitación esperadas, se pueden integrar como base para la toma de decisiones. La visión general en tiempo real está disponible desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier equipo.
Con su experiencia industrial y tecnológica, Phoenix Contact le acompaña en el exigente y creciente mercado de Smart Water. Aproveche las estructuras de IoT, la potencia informática derivada y los servicios para diseñar en el futuro los procesos y aplicaciones de forma más transparente y cuidando los recursos en todo el ciclo del agua.