El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Pared móvil en el Lucas Oil Stadium

Historia de éxito: Videovigilancia en el Lucas Oil Stadium Tecnología Industrial Wireless Ethernet de Phoenix Contact

Uni-Systems, una empresa especializada en soluciones arquitectónicas móviles, precisaba una comunicación clara entre las cámaras y el puesto de control en un techo desplazable y una pared de cristal con seis elementos móviles en el Lucas Oil Stadium, el estadio oficial de los Indianapolis Colts.

Con el fin de lograr una comunicación fiable y precisa, en varias ubicaciones de la planta se instalaron diversos módulos inalámbricos Industrial Wireless Ethernet de Phoenix Contact.

Perfil del cliente Uni-Systems

Hace más de 40 años, Uni-Systems empezó a crear soluciones arquitectónicas móviles para la industria aeroespacial y pronto se expandió al ámbito de los deportes de entretenimiento.

La empresa ha suministrado techos desplazables para varios proyectos de estadio en América del Norte. La experiencia de Uni-Systems se puso en práctica en cinco grandes proyectos de estadio, entre ellos la University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium y el nuevo estadio de los Dallas Cowboys.

Antena omnidireccional

Antena omnidireccional

Aplicación

El Lucas Oil Stadium es la sede de los Indianapolis Colts de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El estadio dispone de un techo móvil en un diseño moderno y posee una pared de cristal con seis elementos móviles.

Las dificultades que se encontraron fueron las siguientes:

  • Dos elementos de techo desplazables con cuatro cámaras respectivamente, separados entre sí más de 180 m.
  • Un elemento de pared de cristal con un accionamiento de frecuencia variable (VFD) y un módulo de E/S precisaba una comunicación rápida y fiable con el puesto de control.
  • La estructura portante de acero del estadio y la pared de cristal bloqueaban las señales de vídeo de las cámaras al sistema de control y entre las cámaras.
  • Una sola ubicación para un módulo inalámbrico de instalación fija para la comunicación con los seis elementos de pared, mientras el techo y los elementos de pared se hallan en movimiento, no era posible.
Vista exterior de la pared móvil del Lucas Oil Stadium

Vista exterior de la pared móvil del Lucas Oil Stadium

Solución

Para crear una comunicación clara para las cámaras del elemento del techo, se instaló un módulo inalámbrico principal con antenas omnidireccionales exteriores de 10 dBi en la estructura fija entre los dos elementos del techo que se abren y directamente en línea con un par de cámaras en cada elemento del techo. Los módulos inalámbricos Industrial Wireless Ethernet con clasificación IP54 se ajustaron para una transmisión en el espectro inalámbrico de 5 GHz, puesto que en este espectro hay menos señales perturbadoras.

Para solucionar el problema con los elementos de pared, se instaló un módulo inalámbrico montado sobre un carril DIN y una única antena omnidireccional de 10 dBi en cada elemento de forma que en total ocho módulos inalámbricos Industrial Ethernet controlan los seis elementos de pared. Dos módulos inalámbricos fijos se comunican con los módulos inalámbricos móviles en los distintos elementos.

Construcción del techo desplazable del Lucas Oil Stadium

Construcción del techo desplazable con sistema de control mediante módulos inalámbricos Ethernet de Phoenix Contact

Conclusión

La solución inalámbrica Ethernet industrial de Phoenix Contact demostró ser en el Lucas Oil Stadium un éxito para Uni-Systems. La pared móvil transmite datos de forma sencilla, precisa y fiable sin que por ello se pierda la conexión visual y sin las dificultades que se dan con un cableado de tendido fijo. El techo desplazable se supervisa de forma fiable mediante una secuencia de vídeo de manera que pueden detectarse y evitarse los problemas. Mediante la secuencia de vídeo puede verse una vista general del techo sin que por ello nadie tenga que ponerse en peligro para llevar a cabo una inspección manual.

La tecnología Industrial Wireless Ethernet ha permitido funciones de monitorización y control adicionales que con el cableado fijo convencional no hubieran sido viables.