Vista general del sistema

Smart City - Vista general del sistema

Redes de sensores

Una infraestructura de comunicaciones inteligente como base para el diseño de una Smart City.

Vista general del sistema de una Smart City

Red de sensores  

Una red de sensores transfiere los datos a la nube

Los conceptos Smart City requieren una consideración de la ciudad como sistema global integrado, inteligente y eficiente, que interconecta completamente los sistemas parciales urbanos.

Los datos relevantes de la ciudad se registran mediante sensores y se concentran y normalizan mediante pasarelas de enlace. Estos se preparan en una plataforma de nube superior y se ponen a disposición como imagen digital completa de todas las instalaciones y los procesos. Con el fin de lograr la base para el espacio habitable urbano del mañana, basándose en esto se utilizan los datos para un control completo de la ciudad así como para la visualización.

La nube en el centro de la Smart City

Proficloud  

Proficloud: la plataforma IoT de Phoenix Contact

La conexión a la nube es un elemento central en la infraestructura de comunicaciones Smart City. Esta permite la evaluación y el tratamiento de los datos medioambientales registrados, la interpretación de los datos referidos a la aplicación también integrando servicios de terceros, así como la interacción de los datos con la tecnología de automatización.

Servicios en la nube como valor añadido

La transmisión de los datos de sensores a la nube permite el acceso a herramientas de terceros y amplios servicios de sistema, funcionamiento e información.

Servicios de sistema:

  • Gestión de dispositivos
  • Manipulación de datos
  • Protocolos/API

Servicios de funcionamiento:

  • Análisis de datos
  • Tratamiento de datos
  • Transmisión de datos

Servicios de información:

  • Visualización de datos
  • Interfaz de usuario/Frontend

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636