Conexión de generadores

Conexión de generadores

Para el mejor rendimiento

Con las soluciones para la conexión de generadores conseguirá la máxima disponibilidad y productividad de las instalaciones fotovoltaicas.

Los planificadores e instaladores se hallan ante el reto de conseguir la máxima disponibilidad y rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas. En este caso, como factores importantes cabe citar la agrupación y la distribución de corrientes de string, la protección de módulos individuales frente a daños debidos a rayos y sobretensiones y el control del rendimiento de la instalación.

Las cajas de strings de Phoenix Contact cumplen estos requisitos en una carcasa con ahorro de espacio. Con nuestro sistema de monitorización para corrientes de string fotovoltaicas podrá reaccionar inmediatamente ante fallos y pérdidas de potencia, incluso en caso de fallo de strings individuales.

Sus ventajas

  • Análisis orientado a la aplicación para un posicionamiento óptimo de la protección contra sobretensiones
  • Bajos costes y poco esfuerzo de cableado
  • No se precisa ninguna fuente de alimentación separada en campo
  • Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
  • Medición de tensión hasta 1500 V DC
Aclaración previa de desarrollo con clientes  

Soluciones de armarios de control para cada requisito del cliente

Desarrollo
En la fase de aclaración previa del desarrollo se colabora con nuestros clientes en todas las áreas para plasmar del mejor modo posible los requisitos deseados. Los retos específicos se detectan al principio. De este modo, puede diseñarse el proceso de desarrollo de forma orientada a los objetivos y eficiente.

Una vez finalizada la fase de aclaración previa empieza la fase de construcción. Esta fase finaliza con la creación de prototipos que se someten a un proceso de prueba y comprobación específico. Los conocimientos adquiridos a partir del mismo se incluyen de nuevo para la optimización de la solución.

Proceso de prueba y comprobación
Con ayuda de una comprobación de la temperatura se detectan p. ej. puntos calientes. A partir de ello, se disponen de forma óptima todos los componentes. De este modo, puede excluirse un fallo debido a sobrecarga térmica.

Los prototipos se someten a pruebas eléctricas y mecánicas en laboratorios de ensayo propios de la empresa. Las pruebas garantizan que las soluciones funcionen sin fallos en los entornos de instalación previstos.

Con la comprobación termográfica en el laboratorio propio se detectan los posibles puntos calientes y se disponen de forma óptima todos los componentes en las cajas de strings. De este modo, puede excluirse un fallo debido a sobrecarga térmica.

Comparativa de imágenes termográficas de cajas de strings  

Mediante el diseño del armario de control con optimización de la temperatura, se excluye un fallo debido a sobrecarga térmica

Fabricación
Una vez finalizadas todas las pruebas relevantes en la fase de desarrollo, se da la autorización para la producción del artículo. Los componentes se fabrican en el One-Piece-Flow (flujo de una pieza) para poder realizar de forma eficiente cada paso individual. Puede reaccionarse de forma rápida y flexible a los diseños y los tamaños de lote que van modificándose. Todas las informaciones necesarias para el aseguramiento de calidad pueden consultarse de un vistazo garantizando así un desarrollo de la producción y un proceso de montaje sin problemas.

 

Calidad
En la línea de producción se utilizan medios auxiliares que permiten una producción con precisión de repetición de todos los artículos. El uso de atornilladoras con vigilancia del par garantiza uniones fiables y seguras. De este modo, se garantiza de forma permanente una calidad constante de cada una de las cajas de strings. En el último paso de producción se realiza la comprobación final según IEC 61439. A continuación, se crea un protocolo de ensayo. Todas las combinaciones de equipos de conmutación así como los componentes electrónicos que contienen disponen de números de serie mediante los que pueden identificarse de forma inequívoca en todo momento.

SCB compact y SCB next generation  

Dos conceptos de solución inteligentes: cajas de strings con fusible de string fuera de la caja de control para 32 strings y cajas de strings con fusible de string estándar para 20 strings

Conexión y protección

Bloque de bornas híbrido  

Poco esfuerzo de cableado gracias a las bornas especiales

Una amplia gama de productos de todo tipo de bornas ofrece la solución adecuada para cada caso de aplicación. Las bornas para fusible resultan adecuadas para la protección de strings individuales de corrientes inversas.

Las bornas para diodos resultan muy adecuadas para el uso de una capa fina fotovoltaica, mientras que el bloque de bornas híbrido conduce hasta cuatro strings sin esfuerzo de cableado adicional.

Protección frente a sobretensiones

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas  

Protección contra sobretensiones fiable para instalaciones fotovoltaicas

Las instalaciones al aire libre fotovoltaicas están especialmente sometidas a peligros de las corrientes de rayo y sobretensiones debido a su superficie y ubicación expuesta.

Con los dispositivos de protección contra sobretensiones y contra rayos de Phoenix Contact contribuirá y aumentará considerablemente la disponibilidad de su instalación. Los módulos de protección cumplen las normas EN 50539-11 y UL 1449 3rd ed para protección contra sobretensiones en instalaciones fotovoltaicas y han sido aprobados por KEMA.

Supervisión de corrientes y tensiones de string

Módulos de medición de corriente  

Monitorización de instalaciones fotovoltaicas en el nivel de string

Con ayuda de los sensores Hall, el módulo de medición de corriente determina sin contacto los parámetros de sus instalaciones fotovoltaicas y los transfiere al módulo de comunicación. Se dispone de variantes con 4 y 8 canales.

Con el módulo de medición de tensión podrá medir tensiones continuas hasta 1500 V. El módulo resulta adecuado tanto para mediciones en sistemas fotovoltaicos conectados a tierra como aislados.

Fuente de alimentación

Convertidores DC/DC  

Convertidores DC/DC compactos con funcionalidad básica para la fotovoltaica

Gracias a los convertidores DC/DC con funcionalidad básica para la fotovoltaica podrá alimentar sus cajas de strings directamente desde la instalación al aire libre.

De este modo, ahorrará costes de instalación y aumentará la eficiencia del sistema. Gracias al diseño compacto y al elevado rendimiento, el convertidor DC/DC también puede utilizarse en cajas de control pequeñas.

Conversión y supervisión de corrientes de cables colectivos

Convertidores de corriente  

Supervisión de cables colectivos DC en instalaciones fotovoltaicas

Con los convertidores de corriente AC/DC universales se monitorizan cables colectivos DC hasta 600 A. En este caso, no debe interrumpirse el conductor que se vaya a controlar.

Los transformadores de corriente permiten una conversión de corrientes alternas para distintas relaciones de transmisión. Con los medidores de energía postconectados, se pueden registrar y mostrar parámetros directamente en el armario de control.

Comunicación inalámbrica

Los datos de los participantes del parque pueden emitirse mediante interfaces RS-485 serie y transmitirse de forma inalámbrica a la gestión de parques central. Puesto que nuestro sistema Radioline permite la ampliación de redes enmalladas, los participantes pueden comunicarse entre sí mediante estaciones de cliente/servidor.

Supervisión de strings fotovoltaicos

Con el módulo de medición podrá medir hasta ocho corrientes continuas y un valor de tensión continua al mismo tiempo. En la construcción completa puede operar ocho módulos de medición en un módulo de comunicación.

El cable de comunicación de 2 conductores sirve al mismo tiempo como suministro de energía de los módulos de medición. No es necesaria una fuente de alimentación adicional. El transductor de potencia universal permite medir corrientes continuas y alternas en cables colectivos.

Supervisión de strings fotovoltaicos  

Desde los cables de strings hasta colectivos, Phoenix Contact ofrece una supervisión fiable de instalaciones fotovoltaicas

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636