Normas y estándares

Normas y estándares

Calidad desde el principio

Esta calidad la garantizamos mediante controles permanentes en el proceso de desarrollo y producción.

Certificación IRIS  

Estándar de calidad de la industria ferroviaria

Debido a las vibraciones y sacudidas ocasionadas por el servicio, los vehículos sobre carriles plantean las más altas exigencias en lo que se refiere a la fiabilidad de las conexiones eléctricas y la seguridad contra fallos de componentes electrónicos.

La calidad de producto homogénea, que cumple los máximos requisitos de la industria ferroviaria, se garantiza mediante controles permanentes en el ciclo de desarrollo y producción de los productos. Esto también se documenta mediante la certificación IRIS requerida en la industria ferroviaria.

Todos los productos específicos para ferrocarril de Phoenix Contact cumplen los requisitos de las siguientes normas ferroviarias:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas