Control de calidad de productos

Productos ferroviarios y normativa ferroviaria Un resumen compacto de nuestros productos y normas para la industria ferroviaria

Las normas importantes para la tecnología ferroviaria son la EN 45545 para la protección contra incendios y la EN 50155, que a menudo se denomina también norma ferroviaria. Esto incluye, entre otras cosas, los requisitos sobre golpes y vibraciones (EN 61373) y la compatibilidad electromagnética (EN 50121). Para facilitar la comprensión de estas normas relevantes para el ferrocarril y mostrarle los productos y soluciones que Phoenix Contact tiene en su cartera para la tecnología ferroviaria, hemos creado para usted los documentos que se describen a continuación. Además, desde abril de 2008, Phoenix Contact posee la certificación según la norma International Railway Industry Standard (IRIS).

Tren con cartera de productos para la industria ferroviaria

Productos para la tecnología ferroviaria

Le ofrecemos un resumen completo para descargar que
le muestra qué requisitos normativos cumplen los respectivos grupos de productos. También encontrará nuestra amplia cartera de productos específicos para el ferrocarril de bornas para carril en un archivo separado.

Brújula con normativa de la tecnología ferroviaria

Guía del ferrocarril sobre normativa y estándares en la tecnología ferroviaria

Nuestra guía le ofrece una visión general de la normativa y estándares relevantes a nivel internacional para la industria ferroviaria. Los requisitos y ámbitos de aplicación de las normas ferroviarias se explican y se apoyan claramente en gráficos. También se describe la realización de las pruebas necesarias.

La descarga actual contiene información sobre el tema de la protección contra incendios según la norma EN 45545 y se ampliará sucesivamente. El documento se completará con otros temas relacionados con el ferrocarril. La próxima actualización incluirá pruebas de choque y vibraciones (EN 61373, EN 50155 e IEC 60068).