Yacimiento petrolífero digital Aproveche las posibilidades del yacimiento petrolífero digital para optimizar sus operaciones de producción. Obtenga más información en el Whitepaper sobre nuestra robusta solución completa para monitorizar sus explotaciones de forma fiable y rentable, incluso a larga distancia.

Máquinas en un yacimiento petrolífero digital

Reto


Un operario con una tablet registra datos de las explotaciones de petróleo y gas

Optimización de las operaciones de producción

En muchos yacimientos petrolíferos terrestres, la captación de datos la realizan empleados que salen a los yacimientos petrolíferos y anotan en sus tablillas información del caudal, la presión y la temperatura entre otros. Estas notas se incluyen posteriormente de forma manual en hojas de cálculo de Excel. En una época en la que los precios del crudo están bajos, la reducción de costes y el aumento de la eficiencia, especialmente en la zona de producción, resultan cruciales. Una forma de conseguirlo es digitalizar los yacimientos petrolíferos. Así se facilita la captación de datos en las plataformas petrolíferas y la recopilación de los datos de yacimientos petrolíferos completos. Además de la monitorización, también puede controlar unidades en el yacimiento petrolífero, como los dispositivos de paro de emergencia o las bombas de inyección.

Solución


Estación de medición Pipeline Skid para refinerías o plantas químicas

La automatización aumenta la calidad y la eficacia

Estamos cerca de pasar de la captación de datos continua a una mayor automatización. En los centros de acopio de petróleo (Gathering Center), por ejemplo, es posible fijar el grado API (American Petroleum Institute grade) acordado por contrato controlando las bombas y las válvulas de regulación de los oleoductos de suministro. Los separadores de agua también pueden funcionar y monitorizarse automáticamente. El control de las instalaciones de inyección de agua o gas evita que disminuya la presión de producción de petróleo durante la extracción.

Yacimiento petrolífero

Soluciones abiertas y digitales para aumentar la competitividad

Las tecnologías preparadas para el futuro desempeñan un papel fundamental en la conversión de las grandes explotaciones existentes en un yacimiento petrolífero digital. Participamos activamente en la cocreación de soluciones abiertas y flexibles, como NAMUR Open Architecture (NOA) y Open Process Automation (OPA). En particular, nuestra plataforma de control abierta basada en Linux PLCnext Technology permite una automatización moderna que se adapta a los requisitos y potenciales de la Industria 4.0. Los operadores de yacimientos petrolíferos de todo el mundo ya están cosechando los beneficios del concepto de Open Process Automation (OPA). Un Distributed Control Node (DCN) permite la ampliación de los sistemas existentes, lo que posibilita la implantación de servicios de OT como el control avanzado o la optimización de procesos.

Bombas de aceite en el yacimiento petrolífero

Del diagnóstico del estado al aumento de la efectividad de toda la instalación

Además de los datos de proceso, le permitimos registrar y evaluar la información de estado proporcionada por los equipos de campo digitales y las bombas y compresores inteligentes. A partir de ahí, se pueden realizar varios casos de uso de la Industria 4.0, como la transición del mantenimiento reactivo o preventivo al predictivo. Esto le permite ahorrar recursos y piezas de recambio. Así se aumenta la disponibilidad de los equipos y se reducen los tiempos de inactividad.

Los diagnósticos en tiempo real y las aplicaciones de la Industria 4.0 resultantes, a partir de la integración de diferentes silos de datos, permiten una mejora de los procesos en el sentido de la excelencia operativa. Al visualizar y contextualizar los datos, se obtienen tendencias. También optimizará los indicadores de rendimiento empresarial, como la efectividad de toda la instalación.

Whitepaper
Well Pad-Monitoring-System

¿Cómo puede realizarse la monitorización y el diagnóstico fiables y rentables de las explotaciones de petróleo y gas a larga distancia? Más información en nuestro Whitepaper gratuito.

Solicitar ahora el Whitepaper
Whitepaper Petróleo y gas – Monitorización de explotaciones

Transmisión inalámbrica de datos de medición

A menudo, las explotaciones forman una red muy ramificada. Para la transmisión fiable de datos a lo largo de muchos kilómetros, le ofrecemos soluciones de comunicación basadas en diferentes tecnologías inalámbricas, así como la comunicación Ethernet a través de los cables de 2 hilos existentes con la tecnología SHDSL.

En cuanto a la tecnología inalámbrica, se utilizan tanto las soluciones 4G/5G como la solución inalámbrica especializada Radioline. De esta forma, también pueden crearse rápidamente redes enmalladas directamente en el equipo con una rueda selectora o mediante una memoria de datos USB. En caso de avería, inmediatamente se compensa el fallo de un módulo inalámbrico.

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de la monitorización de la explotación en un yacimiento petrolífero digital
Industrial Wireless
Industrial Wireless permite realizar conexiones inalámbricas seguras y fiables para aplicaciones industriales.
Más información
Industrial Wireless
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable o radiotelefonía móvil para el mantenimiento remoto y la protección por fusible de su red local.
Más información
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Monitorización de las explotaciones desde la sala de control

Aproveche las ventajas del yacimiento petrolífero digital

  • Monitorización y diagnóstico fiables y rentables de las explotaciones de petróleo y gas a larga distancia
  • Comunicación segura con la tecnología de codificación para muchos tramos de transferencia
  • Mantenimiento eficiente y con ahorro de costes con conceptos para el acceso a instalaciones móvil y/o descentralizado

Contacto

Bastian Engel
Bastian Engel
Director de Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Estaré encantado de asesorarle sobre una solución de monitorización escalable para sus explotaciones.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.