Aumento de la disponibilidad de las cintas transportadoras
Conmutación e inversión de las cintas transportadoras con arrancador de motor híbrido CONTACTRON en la fabricación de maquinaria
Para el accionamiento de las cintas transportadoras en las instalaciones de montaje de Hengst SE & Co. KG se utilizan arrancadores de motor híbrido de Phoenix Contact. Gracias al diseño robusto, el fácil cableado y manejo, así como una vida útil diez veces superior, Hengst se ha decidido por los arrancadores de motor híbrido. Esto aumenta la disponibilidad de la instalación.
Hengst SE & Co. KG desarrolla y fabrica soluciones de filtración y filtros que garantizan un trabajo más limpio y eficiente de los motores en turismos, utilitarios y embarcaciones. Los sistemas de filtro garantizan que los motores y las máquinas funcionen de forma más limpia y eficiente. La empresa Hengst SE & Co. KG de gestión familiar fue fundada en 1958 en Münster. En diferentes plantas de todo el mundo la empresa da trabajo a 3000 personas.
Arrancador de motor híbrido en la instalación de montaje de Hengst SE & Co. KG
Los productos de Hengst poseen un elevado nivel de producción. Gracias a ello se consigue independencia de los proveedores externos, así como la máxima flexibilidad y calidad. Las instalaciones de producción de fabricación propia, incluido el software y la construcción eléctrica, se planifican, construyen y diseñan de forma autónoma sin excepción. De este modo, se garantiza que las instalaciones cumplen los requisitos especiales, poseen una elevada disponibilidad y que el mantenimiento está optimizado a las propias necesidades.
La calidad de los componentes utilizados en las instalaciones, un fácil manejo, así como la duración de los componentes tienen una gran importancia. Ante este trasfondo, para el servicio de las cintas transportadoras montadas en las instalaciones de montaje de alta calidad Hengst utiliza arrancadores de motor híbrido de la familia de productos CONTACTRON de Phoenix Contact.
El diseño robusto, así como el sencillo cableado y el manejo fueron los criterios por los que nos decidimos por CONTACTRON.
Ciclos de mantenimiento largos gracias al arrancador de motor híbrido
La vida útil diez veces superior del arrancador de motor híbrido CONTACTRON también resulta ventajosa, ya que Hengst trabaja con elevadas frecuencias de conmutación. Y es que los ciclos de mantenimiento se prolongan considerablemente y la disponibilidad de la instalación aumenta. Los arrancadores de motor híbrido, que resultan adecuados para tipos de motores con una potencia hasta aprox. 3 kW, son apropiados además de para cintas transportadoras para el uso en montacargas.
Descubra nuestros arrancadores de motor híbrido
Conmutación, inversión y protección de motores asíncronos trifásicos
¿Desea saber cómo puede conmutar, invertir o proteger sus motores asíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW? Póngase en contacto con nosotros o eche aquí un vistazo a nuestros equipos de conmutación inteligentes.