Principios de la tecnología de carga para la electromovilidad

Principios de la tecnología de carga

Explicado de forma sencilla

Aquí encontrará toda la información sobre normas, directivas y terminologías.

Modos de carga, sistemas de conexión, directivas de seguridad y normas: la movilidad del futuro cumple distintas condiciones marco específicas del país. Aquí encontrará informaciones de fondo, términos técnicos explicados de forma comprensible y una vista general de los distintos sistemas de conexión y modos de carga.

Libro especializado "Wachstumsmotor Elektromobilität" (Motor de crecimiento de la electromovilidad)

Libro especializado sobre electromovilidad  

Libro especializado sobre electromovilidad

Jens Eickelmann informa sobre el desarrollo de ámbitos de negocio y estrategias de crecimiento en el entorno de la electromovilidad. En este libro especializado, cuya segunda edición se acaba de publicar, el autor aborda, entre otros, los siguientes temas:

  • Preguntas frecuentes (FAQ)
  • El mercado de la electromovilidad
  • Tecnologías
  • Infraestructura de carga
  • Aplicaciones e historias de éxitos

Solicite ahora su ejemplar gratuito del libro especializado. En breve se lo enviaremos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas