Protección contra sobretensiones y de equipos para sistemas de iluminación LED

Protección contra sobretensiones y de equipos para sistemas de iluminación LED

Protección fiable

Phoenix Contact convierte la iluminación con LED en un auténtico éxito permanente.

La técnica de LED permite soluciones duraderas para la iluminación de carreteras y objetos. Los fallos de servicio anticipados debido a sobretensiones reducen claramente el potencial ahorrador de las iluminaciones LED con ahorro energético. A menudo lo causan los balastos que reaccionan sensiblemente ante tensiones transitorias.

Los descargadores LED han sido dimensionados de tal forma que se pueden instalar directamente en la lámpara o en la caja de empalme de cables. Mediante el aislamiento reforzado es posible el uso en aplicaciones LED de la clase de protección II.

Sus ventajas

  • Fácil reequipamiento gracias a la construcción compacta
  • Fijación flexible mediante agujeros oblongos integrados
  • Uso variable gracias a las variantes para la clase de protección I y II
  • Elevada rigidez dieléctrica mediante aislamiento doble
  • Múltiples opciones de uso gracias al amplio rango de tensión

Protección ante daños por sobretensión para sistemas de iluminación

Encuentre rápidamente una solución

En el siguiente enlace hallará nuestros productos para la protección contra sobretensiones y de equipos para sistemas de iluminación LED.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636